??
Selezione modello CAD
K0108.1102X50
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0108 - Leva di serraggio con filettatura esterna
Lista materiale
K0108.1102X50
BESTKIPP
N. d'ordine
K0108.1102X50
GRAD
Gradi
0 °
GR
Dimensioni
1
X
Filettatura esterna
M 10
H1
Altezza
4.5 mm
L
Lunghezza
50 mm
D
Diametro
16 mm
D1
Diametro
24 mm
D2
Diametro
25 mm
D3
Diametro
10 mm
H
Altezza
44.5 mm
H2
Altezza
37.0 mm
H3
Altezza
0.0 mm
H4
Altezza
49.5 mm
A
Lunghezza
92.0 mm
A2
Lunghezza
0 mm
ZZ
N. di denti
22
GEW
Poids
0.2183 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245073771
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions